Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ Code 52

PTFE/EPDM-membran

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

GEMÜ PTFE/EPDM-membranen kode 52 består af et PTFE-skjold og en EPDM-bagside, der er fast forbundet til hinanden (komplet lamineret). Membranen kombinerer alle fordele ved materialet PTFE og en elastomermembrans fleksibilitet i samme produkt. For at optimere det samlede system kompounderes både PTFE-skjoldet og membranbagsiden for GEMÜ og fremstilles i GEMÜ-gruppen. Membranen er i udførelsen indtil membranstørrelse 100 i overensstemmelse med FDA, USP Class VI og EMA / 410 / 01 Revision 3.

  • Tåler også højere temperaturer
  • Høj kemisk bestandighed vha. PTFE-skjold
  • Enkel og defineret montering vha. indvulkaniseret gevindstift med integreret indskruningsanslag
  • Tætningsmateriale
  • Konformiteter: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Forordning (EF) nr. 10/2011; Forordning (EF) nr. 1935/2004; Ilt; USP
  • Maks. driftstryk: 6 bar
  • Max. medietemperatur: 100 ° C
  • Min. medietemperatur: -10 ° C
  • Sterilisationstemperatur: max. 150 °C

Video til produktet

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:43 min
22 Visninger
Online siden 16.09.2015