mere
- Virksomhed
- Produkter
- Ventilteknik
- Butterflyventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Trykreguleringsventiler
- Fittings og slanger
- Kugleventiler
- Magnetventiler
- Elektriske ventiler
- Flervejs-ventilblokke
- Membranventiler
- Membraner
- Membransædeventiler
- Reguleringsventiler
- Kontraventiler
- Sædeventiler
- Single-Use Ventiler
- Ventilaktuatorer
- Pilotventiler
- Bundudløb og beholderventiler
- Tilbehør Ventilteknik
- Ventilviden
- Måle- og reguleringsteknik
- Kundeløsninger
- Medikoteknik
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applikationer
- Download
- Support
- Aktuelt
- Kontakt
- Home
- Produkter
- Ventilteknik
- Butterflyventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Trykreguleringsventiler
- Fittings og slanger
- Kugleventiler
- Magnetventiler
- Elektriske ventiler
- Flervejs-ventilblokke
- Membranventiler
- Membraner
- Membransædeventiler
- Reguleringsventiler
- Kontraventiler
- Sædeventiler
- Single-Use Ventiler
- Ventilaktuatorer
- Pilotventiler
- Bundudløb og beholderventiler
- Tilbehør Ventilteknik
- Membransædeventiler
Til specielle kundekrav har GEMÜ udviklet et innovativt tætningskoncept. Det unikke er her tætningen ved hjælp af PD-teknologi (plug diaphragm technology), der sikrer en hermetisk adskillelse af aktuatoren fra mediestrømmen. Derefter blev konceptet videreudviklet til især sterile og hygiejniske områder.
- Aseptisk reguleringsventil til sterile og hygiejniske processerPåfyldningsventil-platform med PD-teknologiVentil i højeffektivt plastmateriale
Aseptisk reguleringsventil til sterile og hygiejniske processer
Tætningsprincippet i 2/2-vejs-reguleringsventilen GEMÜ 567 Biostar Control er baseret på GEMÜ PD-teknologien. Alle aktuatordele samt ventilens reguleringskonus og reguleringsnål er af rustfrit stål, tætningen udføres med en membran af PTFE. Reguleringsventilen blev også nomineret til ACHEMA Innovation Award 2018 i kategorien "Farmateknik".
Påfyldningsventil-platform med PD-teknologi
På ACHEMA 2018 præsenterede GEMÜ den nye generation af påfyldningsventiler med typerne F40 og F60. Ved hjælp af de konusformede membraner er armaturerne især velegnede til aseptisk aftapning inden for det farmaceutiske og biokemiske område samt i drikkevareindustrien.
Ventil i højeffektivt plastmateriale
De ultrarene 2/2-vejs-plast-membran-sædeventiler i produktserien iComLine har PFA- eller PTFE-hus. En PTFE-membran bestående af én del i konusform tætner huset hermetisk ind mod aktuatoren. De udvendige drevdele er fremstillet af PVDF. Omløbermøtrikkerne kan leveres i PVDF, PFA eller C-PFA. Ud over 2/2-vejs ventilhuse er det også muligt at realisere kundespecifikke flervejsventilblokløsninger.
- Media temperature :-10 to 160 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 10 bar
- Nominal sizes:DN 8 to 65
- Body materials:1.4435 (316L), block material
- Conformities:3A | BSE/TSE | EAC | FDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Studs"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"},{"i":4,"v":"pneumatisk"},{"i":5,"v":"manuel"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), blokmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ilt"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Forordning (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Forordning (EF) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Forordning (EF) nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature :-10 to 150 °C
- Ambient temperature:0 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 6 bar
- Nominal sizes:DN 4 to 25
- Body configurations:2/2-way body | Multi-port body
- Connection types:Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Body materials:PFA | PTFE
- Seal materials:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Media temperature :-10 to 150 °C
- Ambient temperature:0 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 6 bar
- Nominal sizes:DN 4 to 12
- Body configurations:2/2-way body | Multi-port body
- Connection types:Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Body materials:PFA | PTFE
- Seal materials:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuel"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Media temperature :10 to 150 °C
- Ambient temperature:0 to 40 °C
- Operating pressure :0 to 6 bar
- Connection sizes:1/4'' to 3/4''
- Body configurations:2/2-way body
- Connection types:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Body materials:PFA | PTFE
- Seal material:PTFE
- Supply voltage:24 V DC
- Input signals:–10 V | 4–20 mA
- Actuating speed:Max. 2 mm/s
- Protection class:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Media temperature :-10 to 150 °C
- Ambient temperature:0 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 6 bar
- Nominal sizes:DN 4 to 25
- Body configurations:2/2-way body | Multi-port body
- Connection types:Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Body materials:PFA | PTFE
- Seal materials:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuel"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Media temperature :-10 to 130 °C
- Ambient temperature:0 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 5,5 bar
- Nominal sizes:DN 4 to 10
- Body configurations:Multi-port body
- Connection types:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Body materials:PTFE TFM™
- Seal materials:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisk"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Aktuator med line\u00e6r bev\u00e6gelse"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"5,5","v":"5,5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Media temperature :-10 to 140 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 7 bar
- Nominal sizes:DN 8 to 25
- Body configurations:2/2-way body | Multi-port body
- Connection types:Clamp | Spigot
- Connection standards:ASME | DIN | EN
- Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435, investment casting material
- Seat seal materials:PTFE
- Conformities:3A | ATEX | EAC | FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Studs"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), blokmateriale"},{"i":1245,"v":"1.4435, fingodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Forordning (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Forordning (EF) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Forordning (EF) nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}- Media temperature:-10 to 140 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 7 bar
- Nominal sizes:DN 8 to 25
- Body configurations:2/2-way body | Multi-port body
- Connection types:Clamp | Spigot
- Connection standards:ASME | DIN | EN
- Body materials:1.4435, investment casting material
- Seal materials:PTFE
- Supply voltage:48 V DC
- Actuating speed:Max. 200 mm/s
- Protection class:IP 69K
- Conformities:3A | EAC | EHEDG | FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Studs"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, fingodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Forordning (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Forordning (EF) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Forordning (EF) nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosering af ultrarent vand
I farmaindustrien og inden for medikoteknik stiller emballering af sterile plastkomponenter store krav til processikkerheden. Afhængigt af produktet er en skånsom håndtering her præcist lige så vigtig som en nøjagtig dosering af beskyttende opløsninger og sterile væs
mere