2/2-vejs-membransædeventilen GEMÜ C53 iComLine blev udviklet med henblik på præcise og krævende reguleringsopgaver inden for halvlederfremstilling. Ventilens tætningsprincip er baseret på den gennemprøvede GEMÜ PD-teknologi, hvor aktuatoren er adskilt fra mediet via en PTFE-reguleringskonus. Da reguleringskonussens kontur, aktuatorvandringen og tilslutningsværdierne kan tilpasses kundespecifikt, opfylder GEMÜ C53 iComLine næsten alle regulerings- og flowkrav inden for den højteknologiske halvlederindustri. Takket være kombinationen af den præcise stepmotor med ultrarene ventilhusmaterialer er ventilen særligt egnet til litografi-, CMP- og ætsningsprocesser samt til brug på analytikområdet inden for enhver halvlederfremstilling.
- Reguleringsventil til ultrarene applikationer i halvlederindustrien
- Aktuator med lineær bevægelse, høj opløsning og stepmotor
- Membransædeventil på basis af iComLine-serien
- Gennemprøvet Plug-Diaphragm-teknologi
- Alle medieberørte dele er fremstillet af PFA eller PTFE
- 1 mio. kvalificerede reguleringsomskiftningscyklusser
- Renrumsfremstilling (HP-version), opfylder SEMI F 57
- Medietemperatur:10 indtil 150 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 40 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Tilslutningsdimensioner1/4'' indtil 3/4''
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Ventilhusmaterialer:PFA | PTFE
- Tætningsmateriale:PTFE
- Forsyningsspænding:24 V DC
- Indgangssignaler0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Indstillingshastighed:maks. 2 mm/s
- Kapslingsklasse:IP65
![]() |
|---|
| Produktoversigt flervejs-ventilblokke |

