2/2-vejs-slangeventilen GEMÜ Q30 har plaststempelaktuator og betjenes pneumatisk. Ventilen styrer en slange, der for at styre og regulere medier presses sammen fra oven af et trykstykke. Ved hjælp af trykstykkets særligt udviklede kontur og slangeholderens kontur minimeres slangens belastning, hvilket bevirker, at slangernes levetid øges. Slangerne kan lægges sikkert ind og tages sikkert ud med enkle greb og uden værktøj. Som styrefunktion tilbydes "Fjederkraft lukket (NC)" og "Fjederkraft åbnet (NO)". En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Medietemperatur:Følg slangeproducentens krav
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 40 °C, Følg slangeproducentens krav
- Driftstryk:Følg slangeproducentens krav
- Udvendig slangediameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- Indvendig slangediameter:1/8'' | 1/4''
- Ventilhusmaterialer:1.4404 | PA6
- Forsyningsspænding:24 V DC
- Indstillingshastighed:maks. 2 mm/s
- Kapslingsklasse:IP 65
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 40 °C, Følg slangeproducentens krav