2/2-vejs membranventilen GEMÜ 607 har et vedligeholdelsesvenligt plastaktuator og betjenes manuelt. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Kompakt konstruktion
- Integreret optisk stillingsindikator
- Der spares ekstra rørbøjninger takket være hjørneenheder
- Tilslutningstyper: Studs
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: PP-H, grå; PVC-U, grå; PVDF
- Konformiteter: FDA
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 80 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
Video til produktet
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms
10:43 min
1276 Visninger
Online siden 16.09.2015