2/2-vejs membranventilen GEMÜ 617 har et vedligeholdelsesvenligt plastdrev og aktiveres manuelt. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Høj flow-værdi
- Integreret optisk stillingsindikator
- Du kan vælge mellem forskellige husmaterialer og tilslutningstyper
- Tilslutningstyper: Flare; Gevind; Klæbemuffe; Studs; Tilslutningsende
- Aktuatortype: manuel
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: PP, forstærket; PP-H, natur; PVC-U, grå; PVDF
- Konformiteter: EAC; FDA; NSF
- Maks. driftstryk: 6 bar
- Max. medietemperatur: 80 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
2115 Visninger
Online siden 16.09.2015