2/2-vejs-membranventilen GEMÜ 620 har en servicevenlig membranaktuator af metal eller plast og betjenes pneumatisk. Ventilen har et mellemstykke af metal. Der kan vælges mellem styrefunktionerne "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Betjent i begge sider (DA)".
- Egnet til partikelførende og slibende medier
- Diverse indvendige beklædningsmaterialer som PFA, PP eller hårdt gummi til rådighed
- Optisk stillingsindikator som standard
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Medietemperatur:0 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 150
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flange | Gevind
- Tilslutningsstandarder:ANSI | BS | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer:EN-GJL-250, gråt støbejern | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-foring | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-foring | EN-GJS-400-18-LT, hårdgummiforing | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale | EN-GJS-500-7, SG-jernmateriale med indvendig PFA-belægning | EN-GJS-500-7, SG-jernmateriale med indvendig PP-belægning
- Ventilhusbeklædning:Hårdt gummi | PFA | PP
- Membranmaterialer:| CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Konformiteter:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
Passende tilbehør
.jpg)