Membranventilen GEMÜ 639 betjenes af en kompakt elektrisk spindelaktuator med stepmotor. Ventilen fås alt efter udførelse til ÅBEN/LUKKET- eller enkle reguleringsapplikationer. Ventilaktuatoren har et integreret IO-Link-interface til parametrering og diagnose. Den selvspærrende aktuator holder stabilt sin position i tilstanden uden bevægelse, og hvis forsyningsspændingen svigter.
- Velegnet til CIP / SIP (kun med mellemstykke af rustfrit stål)
- Åben/Lukket-funktion eller med integreret positioner
- Indstillingshastighed maks. 3 mm/s
- Parametrerbar via IO-Link
- Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
- Diverse funktioner integreret (f.eks. tilbagemelding, vandringsbegrænsning etc.)
- Tilslutningstyper: Clamp; Flange; Gevind; Studs
- Aktuatortype: elektromotorisk
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: 1.4408, fingodsmateriale; 1.4435 (316L), smedemateriale; 1.4435 (BN2), smedemateriale; 1.4435, fingodsmateriale; 1.4539 (904L), smedemateriale
- Konformiteter: BSE/TSE; FDA; Forordning (EF) nr. 1935/2004; Forordning (EF) nr. 2023/2006; Forordning (EU) nr. 10/2011; Ilt; TA-Luft; USP
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 100 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Reguleringsventiler
- Sterilisationstemperatur: max. 150 °C