Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ 648

Elmotor-betjent membranventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs membranventilen GEMÜ 648 har et elektromotorisk aktiveret lineært drev. Motoren har et hus af plast og er udformet til DC og AC driftsspændinger. Det integrerede gear omsætter drejebevægelsen til en lineær bevægelse. Drevet kan leveres som Åben/Lukket-version eller med integreret stillings- og ekstra procesregulator. Folietastaturet og et baggrundsbelyst display er anbragt lettilgængeligt på forsiden. Let og overskuelig indstilling af indstillingshastighed samt reguleringsparametre og andre funktioner takket være den indbyggede elektronik.

  • Kan kombineres med næsten alle GEMÜ membranventilhuse
  • 2-farvet LED, der kan ses på lang afstand, til signalering af yderstilling og visning af flowretning
  • Omfattende integrerede diagnosefunktioner
  • Enkel idrifttagning og alsidige betjeningsmuligheder- Folietastatur på forsiden- Pc-tilslutning med internetbrowser- Feltbus-interfaces, f.eks. Profibus-DP- e.sy-com interface for tilslutning til et Bluetooth-modul eller industrimodem
  • Tilslutningstyper: Studs
  • Aktuatortype: elektromotorisk
  • Ventilhusmateriale: 1.4408, PFA-foring; 1.4408, rustfrit støbt stål; 1.4435, rustfrit støbt stål; 1.4435, smedet hus; ABS; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-foring; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-foring; EN-GJS-400-18-LT, hårdgummiforing; EN-GJS-500-7, PFA-foring; EN-GJS-500-7, PP-foring; PP; PP-Inliner / Outliner; PVC; PVDF
  • Konformiteter: ; FDA; TA-Luft
  • Maks. driftstryk: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 150 ° C
  • Indvendige diametre: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Reguleringsventiler

Video til produktet

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
55 Visninger
Online siden 16.09.2015