Membranventilen GEMÜ 649 betjenes af en elektrisk hulakselaktuator. Denne er baseret på en børste- og sensorfri teknik og garanterer dermed høj ydelse og lang levetid. Ventilen er ud over ÅBEN/LUKKET-applikationer især egnet til komplekse reguleringsapplikationer. Ventilaktuatoren har en integreret webserver til parametrering og diagnose.
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Mulighed for tømningsoptimeret montering
- Åben- / Lukket-funktion, stillings- og procesregulator
- Kraft og hastighed kan indstilles variabelt
- Omfattende diagnosefunktioner
- Kan betjenes via web-grænsefladen eSy-Web eller Modbus TCP
- Diverse funktioner for påbygningskomponenter og tilbehør allerede integreret (f.eks. tilbagemeldere, vandringsbegrænsninger etc.)
- Tilslutningstyper: Clamp; Flange; Gevind; Studs
- Aktuatortype: elektromotorisk
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: 1.4408, fingodsmateriale; 1.4435 (316L), smedemateriale; 1.4435 (BN2), smedemateriale; 1.4435, fingodsmateriale; 1.4539 (904L), smedemateriale; EN-GJL-250, gråt støbejern; EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Konformiteter: BSE/TSE; FDA; Forordning (EF) nr. 1935/2004; Forordning (EF) nr. 2023/2006; Forordning (EU) nr. 10/2011; Ilt; TA-Luft; USP
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 100 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
- Reguleringsventiler
- Sterilisationstemperatur: max. 150 °C