2/2-vejs-membranventilen GEMÜ 650 BioStar har en rustfri stålstempelaktuator og betjenes pneumatisk. Ventilen er udformet til drift inden for sterile anvendelsesområder. Alle drevdele er fremstillet af rustfrit stål (undtagen tætningselementer). Ved membranstørrelserne 80 og 100 er trykfjedrene fremstillet af epoxybeklædt fjederstål. Som styrefunktion kan man vælge mellem "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)". En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Kompakt konstruktion til trange pladsforhold
- Velegnet til CIP/SIP
- Kan autoklaveres alt efter udførelse
- Kontrolleret luftbortførsel fås som tilvalg
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- ATEX-udførelse på forespørgsel
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre: DN 4 indtil 100
- Ventilhusformer: 2/2-vejs | Beholderventilhus | Flervejshus | i-ventilhuse | Svejset konfiguration | T-ventilhus
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale
- Ventilhusbeklædning: PFA
- Membranmaterialer: EPDM | PTFE/EPDM
- Konformiteter: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | SIL | TA-Luft | USP
Passende tilbehør
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
109 Visninger
Online siden 20.12.2023
Andre videoer

Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
Nyheder om produktet
07.04.2020