2/2-vejs-membranventilen GEMÜ 651 har et rustfrit stålstempeldrev og aktiveres pneumatisk. Ventilen er udformet til drift inden for sterile anvendelsesområder. Ventilen har et fuldt integreret automationsmodul og en intern styreluftføring. Som styrefunktion tilbydes "Fjederkraft lukket (NC)" og "Fjederkraft åbnet (NO)". Det integrerede automatiseringsmodul fås som combi switchbox eller elektropneumatisk positioner.
- Reduceret arbejde med planlægning og ledningsføring ved hjælp af integreret automatiseringsmodul og intern styreluftføring
- Speed-AP-funktion til hurtig idrifttagning
- Velegnet til CIP/SIP
- Tilslutningstyper: Clamp; Flange; Gevind; Studs
- Aktuatortype: pneumatisk
- Tætningsmateriale
- Feltbus
- Ventilhusmateriale: 1.4408, fingodsmateriale; 1.4435 (316L), smedemateriale; 1.4435 (BN2), smedemateriale; 1.4435, fingodsmateriale; 1.4539 (904L), smedemateriale
- Konformiteter: BSE/TSE; CRN; EAC; FDA; Forordning (EF) nr. 1935/2004; Forordning (EF) nr. 2023/2006; Forordning (EU) nr. 10/2011; Ilt; TA-Luft; USP
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 100 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
- Reguleringsventiler
- Sterilisationstemperatur: max. 150 °C
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
3386 Visninger
Online siden 16.09.2015