2/2-vejs-membranventilen GEMÜ 653 har et aktuatorhus af rustfrit stål og aktiveres manuelt. Ventilen har et håndhjul af temperatur- og kemisk bestandig plast. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Velegnet til CIP/SIP
- Kan autoklaveres
- Der fås omfattende tilbehør
- Åbningsvandrings- og lukkevandringsbegrænsning
- Håndhjulslåsning til rådighed som tilvalg (elektrisk eller mekanisk)
- Kan konfigureres med nærhedsfølere til stillingstilbagemelding
- Tilslutningstyper: Clamp; Flange; Gevind; Studs
- Aktuatortype: manuel
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: 1.4408, fingodsmateriale; 1.4435 (316L), smedemateriale; 1.4435 (BN2), smedemateriale; 1.4435, fingodsmateriale; 1.4539 (904L), smedemateriale
- Konformiteter: 3A; CRN; EAC; FDA; Forordning (EF) nr. 1935/2004; Forordning (EF) nr. 2023/2006; Forordning (EU) nr. 10/2011; Ilt; TA-Luft; USP
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 100 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
- Sterilisationstemperatur: max. 150 °C
Video til produktet
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654
03:35 min
915 Visninger
Online siden 27.04.2018

Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
27.04.2018