2/2-vejs membranventilen GEMÜ 655 har et metalhåndhjul og aktiveres manuelt. Ventilhuset er fremstillet i full bore udførelse (lavt sæde).
- Stor mekanisk styrke
- Høj flow-værdi vha. maksimal indvendig diameter
- Vilkårlig flowretning og installationsposition
- Ventilen kan rengøres uden afmontering af aktuatoren
- Kan efterfølgende ændres til pneumatikaktuator
- Tilslutningstyper: Flange
- Aktuatortype: manuel
- Ventilhusmateriale: EN-GJL-250; EN-GJL-250 (GG 25), hårdgummiforing; EN-GJL-250, blød gummiforing
- Maks. driftstryk: 7 bar
- Max. medietemperatur: 100 ° C
- Indvendige diametre: DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:29 min
3783 Visninger
Online siden 16.09.2015