2/2-vejs-membranventilen GEMÜ 660 har et rustfrit stålstempeldrev og aktiveres pneumatisk. Ventilen er udformet til dosering og aftapning/påfyldning af mange forskellige produkter. Alle drevdele er fremstillet af rustfrit stål (undtagen tætningselementer). Som styrefunktion kan man vælge mellem "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)". En åbningsvandrings- og lukkevandringsbegrænsning samt optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Enkelt indstillelig, integreret åbningsvandrings- og lukkevandringsbegrænsning
- Præcis vandringsskalering på aktuatorens overdel (10'er-opdeling)
- Høj reproducerbarhed af flowmængderne ved hjælp af integrerede afstandsmuffer i spærremembranerne
- Hurtig omskiftning vha. minimeret påfyldningsvolumen
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 5 bar
- Nominelle diametre*: DN 4 indtil 25
- Ventilhusformer: 2/2-vejs | Beholderventilhus | Flervejshus | i-ventilhuse | Svejset konfiguration | T-ventilhus
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale
- Membranmaterialer: EPDM | PTFE/EPDM
- Konformiteter*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft | USP
Passende tilbehør
Video til produktet
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660
04:06 min
1843 Visninger
Online siden 27.04.2018
Nyheder om produktet
27.04.2018