GEMÜ 671

Manuelt betjent membranventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

2/2-vejs membranventilen GEMÜ 671 har en vedligeholdelsesvenlig plastaktuator og betjenes manuelt. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.

  • Som tilvalg fås håndhjul af PVDF i hvid (GEMÜ 611)
  • Der fås omfattende tilbehør, f.eks. elektrisk tilbagemelding af håndhjulsstilling "åben" eller aflåselig håndhjulslåsning (GEMÜ 671)
  • Nominelle diametre*: DN 15 indtil 100
  • Medietemperatur: -10 indtil 80 °C
  • Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
  • Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevindmuffe | Gevindstuds | Studs
  • Ventilhusmaterialer: 1.4408, PFA-foring | 1.4408, rustfrit støbt stål | 1.4435, rustfrit støbt stål | 1.4435, smedet hus | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-foring | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-foring

* Afhængigt af udførelse og/eller driftsparametre

Passende tilbehør

Video til produktet

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6712 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer
Ventilløsninger til blanding af elektrode-slurries

Anvendelse til produktet

Ventilløsninger til blanding af elektrode-slurries

Det første trin ved fremstilling af litium-ion-battericeller er at blande elektrode-slurries, der i næste trin påføres som et lag på elektrodefolierne (anode/katode). Slurryen består af en blanding af aktive materialer, opløsningsmidler, bindemidler og additiver. Det er vigtigt ved blandingen af slurryen, at de forskellige ingredienser tilføres nøjagtigt i de passende mængder. GEMÜ tilbyder den egnede ventil-, måle- og reguleringsteknik til at kunne vise dette procestrin uden at ødelægge processen. I denne anvendelsesbrochure kan du læse mere om processerne bag slurry-blandingen og se, hvordan GEMÜ kan hjælpe dig med kompetente løsninger.