2/2-vejs-membranventilen GEMÜ 673P9 har et temperaturbestandigt plasthåndhjul og aktiveres manuelt. Ventilens aktuator er særligt tætnet og dermed optimalt egnet til krævende rengøringsmetoder. En lukkevandringsbegrænsning til forlængelse af membranlevetiderne og en optisk stillingsindikator er integreret som standard. (membranstørrelse 10 til 50).
- Kompakt konstruktion til trange pladsforhold
- Kan autoklaveres
- Egnet til CIP, COP og SIP
- Minimumflow kan indstilles trinløst vha. lukkevandringsbegrænsning
- Særligt tætnet aktuatorversion
- Medietemperatur:-10 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 4 indtil 65
- Ventilhusformer:2/2-vejs | Beholderventilhus | Flervejshus | i-ventilhuse | Svejset konfiguration | T-ventilhus
- Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Ventilhusbeklædning:PFA | PP
- Membranmaterialer:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformiteter:CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft | USP
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5627 Visninger
Online siden 16.09.2015