2/2-vejs membranventilen GEMÜ 687 har et vedligeholdelsesvenligt plastmembrandrev og aktiveres pneumatisk. Ventilen har et mellemstykke af metal. Der kan vælges mellem styrefunktionerne "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)".
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Velegnet til CIP/SIP
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Egnet til partikelførende og slibende medier
- Rustfrit stålhus egnet til korrosionsfremkaldende miljøer
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Medietemperatur:-10 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 10 indtil 100
- Ventilhusformer:2/2-vejs | Beholderventilhus | T-ventilhus
- Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4408, fingodsmateriale med indvendig PFA-beklædning | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-foring | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-foring | EN-GJS-400-18-LT, hårdgummiforing
- Ventilhusbeklædning:Hårdt gummi | PFA | PP
- Membranmaterialer:EPDM | FKM | PTFE
- Konformiteter:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Funktionel sikkerhed | Ilt | TA-Luft | USP
Passende tilbehør
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
21 Visninger
Online siden 20.12.2023
Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
09.04.2018