2/2-vejs membranventilen GEMÜ 695 har et vedligeholdelsesvenligt membrandrev og aktiveres pneumatisk. Der kan vælges mellem styrefunktionerne "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)".
- Velegnet til CIP/SIP
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Egnet til partikelførende og slibende medier
- Rustfrit stålhus egnet til korrosionsfremkaldende miljøer
- Medietemperatur:-10 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:1/2" (DN 15) indtil 2 1/2" (DN 65)
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterialer:| | 1.4408, fingodsmateriale | 1.4408, fingodsmateriale med indvendig PFA-beklædning | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med hårdgummiforing | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med indvendig PFA-belægning | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med indvendig PP-belægning
- Membranmaterialer:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Konformiteter:Belgaqua | EAC | FDA | Ilt | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6393 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer