Den ultrarene 2/2-vejs membranventil GEMÜ C60 CleanStar® har en plaststempelaktuator og betjenes pneumatisk. En vandringsbegrænsning og en optisk stillingsindikator er integreret som standard. Alle medieberørende dele er fremstillet af PFA eller PTFE.
- Stor renhed vha. produktion i renrum
- High Flow-udførelse
- Høj flow-værdi
- Meget lidt dødrum
- Vilkårlig flowretning
- Kan også leveres som T-ventil
- Som tilvalg fås ventilen med ECTFE-omløbermøtrik. Dermed opnår du: Korte friskylningstider for anlæg, væsentligt forbedrede flowydelser (High Flow), lang "MTBF" og reducerede omkostninger
- Medietemperatur: -10 indtil 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre*: DN 4 indtil 25
- Ventilhusformer: 2/2-vejs | T-ventilhus
- Tilslutningstyper: Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Studs | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder: DIN
- Ventilhusmaterialer: PFA | PP-H, grå | PP-H, natur | PVDF
- Ventilhusbeklædning:
- Membranmaterialer: PTFE/EPDM
- Konformiteter*: EAC | FDA | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
Diaphragm replacement on GEMÜ C60
04:16 min
706 Visninger
Online siden 24.10.2018