Den ultrarene 2/2-vejs membranventil GEMÜ C67 HPW CleanStar betjenes manuelt. Alle medieberørende dele er fremstillet af PFA eller PTFE.
- Stor renhed vha. produktion i renrum
- High Flow-udførelse
- Høj flow-værdi
- Meget lidt dødrum
- Vilkårlig flowretning
- Kan også leveres som T-ventil
- Som tilvalg fås ventilen med ECTFE-omløbermøtrik. Dermed opnår du: Korte friskylningstider for anlæg, væsentligt forbedrede flowydelser (High Flow), lang "MTBF" og reducerede omkostninger
- Tilslutningstyper: Flare; Flare SpaceSaver; PrimeLock®; PrimeLock® SpaceSaver; Studs; Super 300 Type Pillar® SpaceSaver; Tilslutningsende
- Aktuatortype: manuel
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: PFA; PP-H, grå; PP-H, natur; PVDF
- Konformiteter: EAC; FDA; TA-Luft
- Maks. driftstryk: 6 bar
- Max. medietemperatur: 150 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: ; DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 25 (1'')
Video til produktet
Diaphragm replacement on GEMÜ C67
04:38 min
239 Visninger
Online siden 24.10.2018