2/2-vejs-membranventilen GEMÜ R629 eSyLite betjenes elektrisk. Den fås i versionen ÅBEN/LUKKET. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Vilkårlig flowretning og installationsposition
- Lille pladsbehov vha. kompakt konstruktion
- Elektrisk betjent alternativ til applikationer uden trykluftforsyning
- Optisk stillingsindikator integreret som standard
- Tåler partikelførende medier
- Integreret nødstrømsmodul (tilvalg)
- Enkelt membranskift
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Mulighed for tømningsoptimeret montering
- Åben/Lukket-funktion
- Elektrisk aktuator med lineær bevægelse
- Medietemperatur *: -10 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur*: -10 indtil 50 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre*: DN 12 indtil 50
- Ventilhusformer: 2/2-vejs
- Tilslutningstyper: Flange | Flare | Gevind | Klæbemuffe | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer: ABS | Inliner PP-H, grå / Outliner PP, forstærket | Inliner PP-H, natur / Outliner PP, forstærket | Inliner PVDF / Outliner PP, forstærket | PP, forstærket | PP-H, natur | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterialer: EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Forsyningsspænding: 24 V DC
- Indstillingshastighed: maks. 2 mm/s
- Kapslingsklasse: IP 65
* Afhængigt af udførelse og/eller driftsparametre