2/2-vejs membranventilen GEMÜ R647 er en fristrømsventil, der aktiveres pneumatisk. Ventilen har ingen lukkefjeder og lukkes blot ved påvirkning med trykluft. På ventilsædet er der en membrantætning. Armaturet består i det væsentlige af tre dele, nemlig ventilhuset, afspærringsmembranen og dækslet med styremedietilslutningen. Styremediet påvirker afspærringsmembranen og trykker denne mod afspærringsstykket, der befinder sig i ventilhuset. High-flow ventilhuset tillader kompakte dimensioner ved høje flowværdier.
- Kompakt og let konstruktion og samtidig høj ydelse
- Enkelt membranskift
- Velegnet til f.eks. farverier, papirindustrien og automatiske fodringsanlæg
- Ventilen kan anvendes overalt, hvor en lukkefjeder kan undværes, og der kun er begrænset plads til rådighed
- Gode strømningsforhold pga. strømningsoptimerede ventilhuse
- Medietemperatur:-4 indtil 176 °F
- Omgivelsestemperatur:14 indtil 122 °F
- Driftstryk :0 indtil 90 psi
- Nominelle diametre:1/2'' (DN 15) indtil 2'' (DN 50)
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flange | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:ABS | PP-Inliner / Outliner | PVC-U | PVDF-Inliner
- Membranmaterialer:EPDM | FKM | NBR
- Konformiteter:EAC | NSF
Video til produktet
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4038 Visninger
Online siden 16.09.2015