GEMÜ R649 eSyDrive

Elmotor-betjent membranventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Membranventilen GEMÜ R649 betjenes af en elektrisk hulakselaktuator. Denne er baseret på en børste- og sensorfri teknik og garanterer dermed høj ydelse og lang levetid. Ventilen er ud over ÅBEN/LUKKET-applikationer især egnet til komplekse reguleringsapplikationer. Ventilaktuatoren har en integreret webserver til parametrering og diagnose.

  • Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
  • Mulighed for tømningsoptimeret montering
  • Åben- / Lukket-funktion, stillings- og procesregulator
  • Kraft og hastighed kan indstilles variabelt
  • Omfattende diagnosefunktioner
  • Kan betjenes via web-grænsefladen eSy-Web eller Modbus TCP
  • Diverse funktioner for påbygningskomponenter og tilbehør allerede integreret (f.eks. tilbagemeldere, vandringsbegrænsninger etc.)
  • Medietemperatur:-10 indtil 80 °C
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 50 °C
  • Driftstryk:0 indtil 10 bar
  • Nominelle diametre:DN 12 indtil 65
  • Ventilhusformer:2/2-vejs
  • Tilslutningstyper:Flange | Flare | Gevind | Klæbemuffe | Studs | Tilslutningsende
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterialer:ABS | Inliner PP-H, grå / Outliner PP, forstærket | Inliner PVDF / Outliner PP, forstærket | PP, forstærket | PP-H, natur | PVC-U | PVDF
  • Membranmaterialer:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Forsyningsspænding:24 V DC
  • Indstillingshastighed:maks. 6 mm/s
  • Kapslingsklasse:IP 65
  • Konformiteter:EAC | FDA | NSF

Video til produktet

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
738 Visninger
Online siden 14.12.2021
Andre videoer