2/2-vejs membranventilen GEMÜ R677 har et vedligeholdelsesvenligt plastdrev og aktiveres manuelt. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. High-flow ventilhuset tillader kompakte dimensioner ved høje flowværdier.
- Ens fastgørelsesniveauer for flere dimensioner
- Integreret optisk stillingsindikator
- Kompakt anlægsdesign ved hjælp af strømningsoptimeret High Flow-ventilhus
- Tilslutningstyper: Flange; Studs; Tilslutningsende
- Aktuatortype: manuel
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: ABS; Inliner PP-H, grå / Outliner PP, forstærket; Inliner PVDF / Outliner PP, forstærket; PP, forstærket; PVC-U, grå; PVDF
- Konformiteter: EAC; FDA; NSF
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 80 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
2318 Visninger
Online siden 16.09.2015