Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ R680

Elmotor-betjent membranventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

2/2-vejs membranventilen GEMÜ R680 af plast aktiveres elektromotorisk. Ventilaktuatoren har som standard en optisk stillingsindikator. El-motoren slukkes automatisk, når yderpositionerne nås. Spændingsforsyningen er som standard 24 V DC.

  • Optisk stillingsindikator integreret som standard
  • Vilkårlig flowretning og installationsposition
  • Tåler partikelførende medier
  • Motordrevet alternativ til applikationer uden trykluftforsyning
  • Lille pladsbehov vha. kompakt konstruktion
  • Tilslutningstyper: Tilslutningsende
  • Aktuatortype: elektromotorisk
  • Ventilhusmateriale: ABS; Inliner PP-H, grå/Outliner PP, forstærket; Inliner PVDF / Outliner PP, forstærket; PVC-U
  • Maks. driftstryk: 6 bar
  • Max. medietemperatur: 80 ° C
  • Min. medietemperatur: -10 ° C
  • Indvendige diametre: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Passende tilbehør