Den manuelle aktuator GEMÜ SUHK på Single-Use-ventilen GEMÜ SUMONDO fastgøres til ventilhuset GEMÜ SUB ved hjælp af en clamp. Denne har en påsvejset membran. Ventilhuset og aktuatoren låses vha. en defineret lukke- og åbneproces. Når ventilhuset har været anvendt én gang, adskilles ventilhus og membran fra aktuatoren og bortskaffes. Aktuatoren kan anvendes flere gange og forbliver i anlægget.
- Gennemprøvet og pålidelig aktuatorteknologi (bliver i anlægget)
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Brudsikker, korrosionsbestandig
- Minimumflow kan indstilles trinløst vha. lukkevandringsbegrænsning
- Integreret optisk stillingsindikator
- Autoklaverbar aktuator
- Nominelle diametre : 1/4''“ (DN 8) indtil 1''“ (DN 25)
- Medietemperatur: 5 indtil 40 °C
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 40 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 4,9 bar
- Tilslutningstyper *: Clamp | Slangestuds
- Ventilhusmaterialer: PP-R, natur
- Membranmaterialer: TPE
- Konformiteter: EAC | USP