Ventilhuset GEMÜ SUB på Single-Use-ventilen SUMONDO har en påsvejset membran. Single-Use-ventilhuset fastgøres ved hjælp af en clamp på den pneumatiske aktuator GEMÜ SUPM i rustfrit stål eller på den manuelle aktuator GEMÜ SUHK i plast. Ventilhuset og aktuatoren låses vha. en defineret lukke- og åbneproces. Når ventilhuset har været anvendt én gang, adskilles ventilhus og membran fra aktuatoren og bortskaffes. Aktuatoren kan anvendes flere gange og forbliver i anlægget.
- Brudsikker, korrosionsbestandig
- Mekanisk stabilt og gammasteriliserbart husmateriale
- Overensstemmelsesattest for renhed, sikkerhed og fysiske samt kemiske tests
- Validation Guide på forespørgsel
- Ventilhuset opfylder farmaindustriens renhedskrav (USP 85, 788, 790)
- Fremstilling i sterilrum ISO klasse 8
- Nominelle diametre : 1/4''“ (DN 8) indtil 1''“ (DN 25)
- Medietemperatur: 5 indtil 40 °C
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 40 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 4,9 bar
- Tilslutningstyper *: Clamp | Slangestuds
- Ventilhusmaterialer: PP-R, natur
- Membranmaterialer: TPE
- Konformiteter: EAC | USP