mere
- Virksomhed
- Produkter
- Ventilteknik
- Butterflyventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Trykreguleringsventiler
- Fittings og slanger
- Kugleventiler
- Magnetventiler
- Elektriske ventiler
- Flervejs-ventilblokke
- Membranventiler
- Membraner
- Membransædeventiler
- Reguleringsventiler
- Kontraventiler
- Sædeventiler
- Single Use Ventiler
- Ventilaktuatorer
- Pilotventiler
- Tilbehør Ventilteknik
- Ventilviden
- Måle- og reguleringsteknik
- Kundeløsninger
- Medikoteknik
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applikationer
- Download
- Support
- Aktuelt
- Kontakt
- Home
- Produkter
- Ventilteknik
- Butterflyventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Trykreguleringsventiler
- Fittings og slanger
- Kugleventiler
- Magnetventiler
- Elektriske ventiler
- Flervejs-ventilblokke
- Membranventiler
- Membraner
- Membransædeventiler
- Reguleringsventiler
- Kontraventiler
- Sædeventiler
- Single Use Ventiler
- Ventilaktuatorer
- Pilotventiler
- Tilbehør Ventilteknik
- Sædeventiler
- Sædeventil 312
- Sædeventil 314
- Sædeventil 343
- Sædeventil 352
- Sædeventil 354
- Sædeventil 505
- Sædeventil 507
- Sædeventil 514
- Sædeventil 519
- Sædeventil 529
- Sædeventil 530
- Sædeventil 532
- Sædeventil 533
- Sædeventil 534
- Sædeventil 536
- Sædeventil 537
- Sædeventil 539
- Sædeventil 543
- Sædeventil 549
- Sædeventil 550
- Sædeventil 553
- Sædeventil 554
- Sædeventil 555
- Sædeventil R563
- Sædeventil 565
- Sædeventil 566
- Sædeventil N507
- Smudsfanger N570
- Anvendelsesområder og brancherVentilprincipTekniske data
Sædeventiler: Anvendelsesområder og brancher
Sædeventiler er særdeles velegnede til hurtige aktiveringer, høje temperaturer og regulering. De anvendes ofte til dampstyring og vandbehandling. De vigtigste anvendelsesområder er mange forskellige applikationer i industrielle processer, men også i sterile og hygiejniske applikationer inden for lægemidler, fødevarer og bioteknologi.
Sædeventiler: Ventilprincip
Sædeventiler er særdeles velegnede til styring og regulering af mekanisk rene, kemisk neutrale og svagt aggressive væsker, gasser og dampe.
Her trykker en planpakning, der som regel består af PTFE, mod et tætningssæde og spærrer på denne måde for volumenstrømmen. Man skelner mellem ligesæde- og skråsædeventiler. Ligesædeventilen anvendes ofte ved større indvendige diametre og fås også i en 3-vejs-udførelse, som gør den meget god til blande- og omskiftningsopgaver. Ligesædeventilen er også den foretrukne ved maksimal belastning af ventilen fra høje flowhastigheder og hyppig efterregulering på grund af den mere regelmæssige kraftpåvirkning af ventilspindlen. Skråsædeventiler er lettere og mere kompakte og har en forholdsvist højere flow-værdi (Kvs-værdi). Selv standardudførelserne er egnede til medietemperaturer op til 180 °C og driftstryk op til 40 bar. I modificerede udførelser er der endda mulighed for temperaturer op til 300 °C. Sædeventilernes konstruktionsmæssigt gode mekaniske egenskaber gør dem især egnede til hyppige omskiftninger samt tappe- og doseringsopgaver. De er også det bedste valg til generering og fordeling af industri- og sterildamp.
Til det nævnte ventilprincip tilbyder GEMÜ mange typer tilpasset tilbehør til automatisering og procesoptimering. Elektriske indikatorer, stillings- og procesregulatorer samt sensorteknik og måleapparater opbygges, indstilles og integreres hurtigt i den eksisterende processtyringsteknik.
Sædeventiler: Tekniske data
Driftsmåde Manuel, pneumatisk eller elektrisk betjening Tilslutningstyper Armaturforskruninger, clamps, flanger, gevindmuffer, gevindstudse, klæbemuffer, svejsestudse Driftstryk 0 - 40 bar Ventilhusmateriale Rustfrit stål, støbejern, rødgods, SG-jern, stålgods Medietemperatur -20 - 180 °C Indvendige diametre DN 6 - 100 - Media temperature:-10 to 250 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 40 bar
- Nominal sizes:DN 15 to 100
- Body configurations:Multi-port body
- Connection types:Flange | Threaded connection
- Connection standards:ANSI | DIN | EN | ISO
- Body materials:1.4408, investment casting material | CC499K, cast bronze material
- Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
- Supply voltage:24 V DC
- Actuating speed:max. 6 mm/s
- Protection class:IP 65
- Conformities:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gevind"},{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, fingodsmateriale"},{"i":1297,"v":"CC499K, r\u00f8dgodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature:-10 to 180 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 40 bar
- Nominal sizes:DN 15 to 50
- Body configurations:2/2-way body
- Connection types:Flange
- Connection standards:ANSI | EN | JIS
- Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
- Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
- Supply voltage:24 V DC
- Actuating speed:max. 3 mm/s
- Protection class:IP65
- Conformities:FDA | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}- Media temperature:-10 to 180 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 25 bar
- Nominal sizes:DN 15 to 80
- Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
- Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
- Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435, investment casting material | CC499K, cast bronze material
- Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
- Supply voltage:24 V DC
- Actuating speed:max. 3 mm/s
- Protection class:IP65
- Conformities:FDA | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Media temperature:-10 to 180 °C
- Ambient temperature:0 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 40 bar
- Nominal sizes:DN 15 to 50
- Body configurations:2/2-way body
- Connection types:Flange
- Connection standards:ANSI | EN | JIS
- Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
- Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
- Supply voltage:24 V DC
- Actuating speed:max. 3 mm/s
- Protection class:IP 65
- Conformities:EAC | FDA | Regulation (EC) No. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale"},{"i":1239,"v":"1.4408, fingodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"Forordning (EF) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature:-10 to 250 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 40 bar
- Nominal sizes:1/2'' (DN 15) to 4'' (DN 100)
- Body configurations:2/2-way body
- Connection types:Flange
- Connection standards:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
- Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
- Supply voltage:24 V DC
- Actuating speed:max. 6 mm/s
- Protection class:IP 65
- Conformities:EAC | FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale"},{"i":1239,"v":"1.4408, fingodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":19,"v":"Forordning (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Forordning (EF) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature:-10 to 180 °C
- Ambient temperature:0 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 25 bar
- Nominal sizes:DN 6 to 50
- Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
- Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
- Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435, investment casting material | CC499K, cast bronze material
- Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
- Supply voltage:24 V DC
- Actuating speed:max. 3 mm/s
- Protection class:IP 65
- Conformities:EAC | FDA | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Studs"},{"i":10,"v":"Gevind"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, fingodsmateriale"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smedemateriale"},{"i":1245,"v":"1.4435, fingodsmateriale"},{"i":1297,"v":"CC499K, r\u00f8dgodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":20,"v":"Forordning (EF) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature:-10 to 180 °C
- Ambient temperature:-10 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 25 bar
- Nominal sizes:DN 10 to 80
- Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
- Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
- Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435, investment casting material
- Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
- Supply voltage:24 V DC
- Actuating speed:max. 6 mm/s
- Protection class:IP 65, IP 61
- Conformities:EAC | FDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Studs"},{"i":10,"v":"Gevind"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, fingodsmateriale"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smedemateriale"},{"i":1245,"v":"1.4435, fingodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ilt"},{"i":19,"v":"Forordning (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Forordning (EF) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature :0 to 90 °C
- Ambient temperature:-15 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 6 bar
- Nominal sizes:DN 8 to 20
- Body configurations:2/2-way body
- Connection types:Clamp | Threaded connection
- Connection standards:
- Body materials:ASTM A351 CF3M
- Seat seal materials:EPDM | FKM
- Conformities:EAC | FDA
- Supply voltage:
- Actuating speed:max. 3 mm/s
- Protection class:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gevind"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"},{"i":4,"v":"pneumatisk"},{"i":5,"v":"manuel"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Media temperature:0 to 80 °C
- Ambient temperature:0 to 60 °C
- Operating pressure :0 to 6 bar
- Nominal sizes:DN 10 to 15
- Body configurations:2/2-way body
- Connection types:Threaded connection | Union end
- Connection standards:DIN | EN | ISO
- Body materials:PVC-U | PVDF
- Seat seal materials:PEEK
- Supply voltage:24 V DC
- Actuating speed:max. 3 mm/s
- Protection class:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gevind"},{"i":15,"v":"Tilslutningsende"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Varmepumpe til testbænk med sædeventilblok
Varmepumper muliggør effektiv forsyning med nyttevarme og udnyttelse af varme fra omgivelserne (den omgivende luft, jordvarme). Fraunhofer-instituttet for solenergisystemer ISE i Freiburg har i mange år arbejdet med dette område – lige fra materiale- og komponentudvikli
mere