3/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 314 har en robust, vedligeholdelsesvenlig aluminium-stempelaktuator og betjenes pneumatisk. Ventiltallerkenen, der tætner på begge sider, er forbundet med aktuatoren ved hjælp af ventilspindlen. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.
- Egnet til blanding og fordeling af medier
- Robust aktuatorhus af aluminium
- Fås som stop- eller reguleringsventil
- Dele, der berører driftsmediet, kan tilpasses til de pågældende anvendelseskrav
- Medietemperatur: -10 indtil 180 °C
- Omgivelsestemperatur*: -10 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 16 bar
- Nominelle diametre*: DN 15 indtil 50
- Ventilhusformer: Flervejshus
- Tilslutningstyper: Gevind
- Tilslutningsstandarder: ANSI | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer: CC499K, rødgodsmateriale
- Sædetætningsmaterialer: PTFE | PTFE, forstærket
- Konformiteter: EAC