Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ 342

Elmotor-styret flervejs sædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

3/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 342 har et elektromotorisk aktiveret lineært drev. Motoren har et hus af plast og er udformet til DC og AC driftsspændinger. Drevet kan leveres som Åben/Lukket-version eller med integreret stillings- og ekstra procesregulator. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.

    • Tilslutningstyper: Flange
    • Aktuatortype: elektromotorisk
    • Ventilhusmateriale: EN-GJL-250
    • Maks. driftstryk: 16 bar
    • Max. medietemperatur: 180 ° C
    • Min. medietemperatur: -10 ° C
    • Indvendige diametre: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')