3/2-vejs-sædeventilen GEMÜ 343 har hulakselaktuator og betjenes elektrisk. Hulakselaktuatoren eSyDrive kan anvendes som ÅBEN/LUKKET-aktuator og som aktuator med integreret stillings- eller procesregulator. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse. En optisk og elektrisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Der kan implementeres lineære reguleringskarakteristikker
- Kraft og hastighed kan indstilles variabelt
- Omfattende diagnosemuligheder
- Kan betjenes via web-grænsefladen eSy-Web
- Integreret optisk stillingsindikator samt LED-indikator, der kan ses på lang afstand
- Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Medietemperatur:-10 indtil 250 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 100
- Ventilhusformer:Flervejshus
- Tilslutningstyper:Flange | Gevind
- Tilslutningsstandarder:ANSI | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | CC499K, rødgodsmateriale
- Sædetætningsmaterialer:PTFE | PTFE, forstærket
- Forsyningsspænding:24 V DC
- Indstillingshastighed:maks. 6 mm/s
- Kapslingsklasse:IP 65
- Konformiteter:EAC
Video til produktet
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
828 Visninger
Online siden 14.12.2021
Andre videoer