2/2-vejs skråsædeventilen GEMÜ 514 har et vedligeholdelsesvenligt aluminium-stempeldrev og aktiveres pneumatisk. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.
- Robust aktuatorhus af aluminium
- Høj flow-værdi vha. udførelse med skråsæde
- Rustfri stålbælg som spindeltætning til høje driftstemperaturer
- Specialtilslutninger og -materialer på forespørgsel
- Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Medietemperatur:-10 indtil 210 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 25 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 80
- Ventilhusformer:2/2-vejs | Hjørneenhed
- Tilslutningstyper:Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435, fingodsmateriale | CC499K, rødgodsmateriale
- Sædetætningsmaterialer:1.4404 | PTFE | PTFE, forstærket
- Konformiteter:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
How globe valves work
00:37 min
3051 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer
.jpg)