2/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 532 har et robust, vedligeholdelsesvenligt aluminium-stempeldrev og aktiveres pneumatisk. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.
- Kan leveres som stop- eller reguleringsventil
- Robust aktuatorhus af aluminium
- Lave friktionskræfter ved hjælp af glidebøsning i aktuatorhovedet muliggør god reguleringsadfærd
- Hurtigt aktuatorskift og fri aktuatorpositionering ved hjælp af fastgørelse med omløber
- Fås med bælg af rustfrit stål som spindeltætning
- Vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Medietemperatur:-10 indtil 210 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 100
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flange
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Sædetætningsmaterialer:1.4404 | PTFE | PTFE, forstærket
- Konformiteter:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
How globe valves work
00:37 min
3051 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer