2/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 534 har et plaststempeldrev og aktiveres pneumatisk. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.
- Kan leveres som stop- eller reguleringsventil
- Lav aktuatorvægt takket være plasthus
- Hurtigt aktuatorskift og fri aktuatorpositionering ved hjælp af fastgørelse med omløber
- Mulighed for ombytning af standardaktuatoren med 530 eller 532 på forespørgsel
- Vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Medietemperatur: -10 indtil 180 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre*: DN 15 indtil 100
- Ventilhusformer: 2/2-vejs
- Tilslutningstyper: Flange
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, rustfrit stålgodsmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Sædetætningsmaterialer: PTFE | PTFE, forstærket
- Konformiteter: | ATEX | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
How globe valves work
00:37 min
2844 Visninger
Online siden 16.09.2015