Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ 548

Elmotor-betjent skråsædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs skråsædeventilen GEMÜ 548 har en elektromotorisk aktiveret aktuator med et hus af plast. Motoren er udformet til DC og AC driftsspændinger. Det integrerede gear omsætter drejebevægelsen til en lineær bevægelse. Drevet kan leveres som Åben/Lukket-version eller med integreret stillings- og ekstra procesregulator. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.

    • Tilslutningstyper: Clamp; Flange; Gevindmuffe; Gevindstuds; Studs
    • Aktuatortype: elektromotorisk
    • Ventilhusmateriale: (Rg 5) CC499K; 1.4408, rustfrit støbt stål; 1.4435, rustfrit støbt stål
    • Maks. driftstryk: 25 bar
    • Max. medietemperatur: 180 ° C
    • Min. medietemperatur: -10 ° C
    • Indvendige diametre: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
    • Reguleringsventiler

    Video til produktet

    How globe valves work

    00:26 min
    5231 Visninger
    Online siden 16.09.2015