Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ 563

Elmotor-betjent reguleringsventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs ligesæde-reguleringsventilen GEMÜ 563 har en vedligeholdelsesvenlig elektrisk servomotor samt en reverserbar synkronmotor. Aktiveringen sker via et ikke-selvhæmmende reduktionsgear og en excenter. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.

  • Direkte bearbejdning af elektriske styrende værdier 0/4 - 20 mA via integreret regulator
  • Åbnings- og lukkeadfærd er uafhængig af det eksisterende driftstryk
  • Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
  • Skillemembran af FPM eller EPDM
  • Reguleringskonus af PEEK
  • Tilslutningstyper: Gevindmuffe; Tilslutningsende
  • Aktuatortype: elektromotorisk
  • Ventilhusmateriale: PVC-U; PVDF
  • Konformiteter: EAC
  • Maks. driftstryk: 6 bar
  • Indvendige diametre: DN 3; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
  • Reguleringsventiler

Video til produktet

How globe valves work

00:37 min
809 Visninger
Online siden 16.09.2015