Smudsfangeren GEMÜ N570 er udstyret med et legeme i plast (PVC-U eller PP-H efter eget valg). Tætningselementerne er udført i EPDM og FPM. Snavs i medier holdes tilbage af en integreret filterindsats.
- Enkel vedligeholdelse
- Lav vægt
- Korrosionsbestandigt plasthus
- Medietemperatur: 5 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur*: 5 indtil 50 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 16 bar
- Nominelle diametre*: DN 15 indtil 50
- Ventilhusformer: 2/2-vejs
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Klæbemuffe | Studs
- Tilslutningsstandarder: ANSI | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer: PP-H, natur | PVC-U
- Sædetætningsmaterialer: EPDM | FKM
- Konformiteter: ATEX