Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ 1035

Tilslutningsende

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

DIN-indlægsdelen GEMÜ 1035 kan anvendes til GEMÜ plastarmaturer.

  • Yderst slagfast, robust materiale for sikker drift
  • Fysiologisk ufarligt
  • Tidsbesparelse vha. enkel og hurtig montering og afmontering af armaturer og flowmålere i rørledningssystemet
  • Kompakt konstruktion
  • Tilslutningstyper: Tilslutningsende
  • Ventilhusmateriale: PP-H; PVC-U; PVDF
  • Maks. driftstryk: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 80 ° C
  • Min. medietemperatur: -10 ° C
  • Indvendige diametre: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')