Med den multifunktionelle adapter GEMÜ PPF kan man forebygge indtrængning af fremmede partikler under installation af membranventiler. Derudover kan den anvendes til svejsegasgennemførsel ved påsvejsning af huset på rørledningen. Den kan også bruges til indførsel eller gennemførsel af passiveringsmedier eller en endoskopisk undersøgelse af svejsesømmene.
- Beskyttelse af ventilsædet ved membranventiler
- Egnet til svejsegasgennemføring
- Ingen tilsmudsning af anlægget på grund af limrester (som ved typisk limning af sædet under indsvejsning)
- Anvendelse til passivering og rørskylning
- Tilslutningsmulighed til udførelse af trykprøvninger
- Skylning ved fuld flowkapacitet (ingen aflejringer i ventilen)
- Genanvendelig
- Materiale: 1.4435, fingodsmateriale
- Tætningsmateriale : EPDM
- Membranstørrelser : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Maks. driftstryk: 16 bar
- Konformiteter : FDA | USP
Nyheder om produktet
10.06.2020