Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ N782

Trykformindsker

  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Arbejdstrykket kan indstilles ganske let med en stilleskrue og sikres med den integrerede kontramøtrik. Det er muligt efter behov at plombere den anvendte indstilling
  • Den strømningsgunstige udformning af ventilhuset sørger for gode flowværdier
  • Reguleringsafvigelser minimeres ved hjælp af den store styreflade og spiralfjederen
  • Aktuatoren er hermetisk adskilt fra mediet
  • Tilslutningstyper: Flange; Studs; Tilslutningsende
  • Ventilhusmateriale: PP-B; PVC; PVDF
  • Maks. driftstryk: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 100 ° C
  • Min. medietemperatur: -20 ° C
  • Indvendige diametre: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')