Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ N786

Trykholdeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Trykholdeventilerne GEMÜ N086, N186 og N786 sikrer et konstant modtryk i procestekniske anlæg. Hvis indgangstrykket stiger over den forindstillede værdi, løftes membranen mod fjederkraften. Ventilen åbner, og det overskydende tryk kan slippe ud i afgangsledningen. Når trykket reduceres på indgangssiden, lukker ventilen, ved at fjederkraften trykker membranen mod tætningssædet. Fjederkraften kan indstilles efter behov ved hjælp af en stilleskrue og sikres med kontramøtrikken.

  • Arbejdstrykket kan indstilles ganske let med en stilleskrue og sikres med den integrerede kontramøtrik. Det er muligt efter behov at plombere den anvendte indstilling
  • Den strømningsgunstige udformning af ventilhuset sørger for gode flowværdier
  • Reguleringsafvigelser minimeres ved hjælp af den store styreflade og spiralfjederen
  • Aktuatoren er hermetisk adskilt fra mediet
  • Tilslutningstyper: Flange; Studs; Tilslutningsende
  • Ventilhusmateriale: PP-B; PVC; PVDF
  • Maks. driftstryk: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 100 ° C
  • Min. medietemperatur: -20 ° C
  • Indvendige diametre: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')