GEMÜ 9428

Elmotor-drejeaktuator

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Produktet er en elektromotorisk betjent drejeaktuator. Aktuatoren er udformet til DC- og AC-driftsspændinger. En manuel nødaktivering og en optisk stillingsindikator er integreret som standard. Drejningsmomentet er øget i yderpositionerne. Det muliggør en lukkekarakteristik, der er tilpasset til armaturerne.

  • Lav vægt
  • Integreret manuel nødbetjening
  • Optisk stillingsindikator integreret som standard
  • Robust og slidstærk ved hjælp af mekanisk stabil udførelse
  • Drejningsmomenter : 6 indtil 55 Nm
  • Omgivelsestemperatur: -10 indtil 60 °C
  • Forsyningsspændinger: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC

Nyheder om produktet

28.01.2022

Expansion of the GEMÜ 9428 motorized quarter turn actuator

Nyheder om produktet

19.07.2022

GEMÜ 9428 with higher protection class available with immediate effect