Den pneumatiske Basic-aktuator GEMÜ GSR er en enkeltvirkende, højredrejende drejeaktuator til Åben/Lukket-applikationer. Med standardiseret tilslutning til pilotventil, stillingsindikation samt flangetilslutning i overensstemmelse med ISO 5211 egner den sig til montering på butterflyventiler og kugleventiler.
- Eloxeret aluminiumhus med epoxy-coatet dæksel RAL5021
- Indstillingsområde for yderstillinger ± 5°
- Egnet til Åben/Lukket-applikationer i ikke-aggressive miljøer
- Interface iht. EN ISO 5211
- Grænseflade for elektrisk indikation og pilotventil i overensstemmelse med VDI/VDE3845