The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Fabric-reinforced
High tear resistance/low cracking
High thermal load capability (hot/cold)
Simple mounting thanks to the rubber pin that is vulcanized in place (diaphragm size 8)
Simple and defined mounting thanks to the threaded pin that is vulcanized in place with integrated screw-in stop (diaphragm size 10 to diaphragm size 100)
Die GEMÜ Membrane Code 17 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane kann für Dampfanwendungen verwendet werden. Zudem ist die GEMÜ EPDM-Membrane Code 17 für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: Membrane
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Die GEMÜ Membrane Code 17 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane kann für Dampfanwendungen verwendet werden. Zudem ist die GEMÜ EPDM-Membrane Code 17 für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: R690: Membrane
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Artikelnummer: 88742670 R690 40M17
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: R690: Diaphragm
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 17: EPDM
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: R690: Diaphragm
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 17: EPDM
Item number: 88742670 R690 40M17
La membrane GEMÜ code 17 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane peut être utilisée pour des applications vapeur. La membrane EPDM GEMÜ code 17 convient aussi aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Type: R690: Membrane
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 17: EPDM
La membrane GEMÜ code 17 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane peut être utilisée pour des applications vapeur. La membrane EPDM GEMÜ code 17 convient aussi aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Type: R690: Membrane
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Numéro d'article: 88742670 R690 40M17
The tender texts have been copied to the clipboard