The GEMÜ 651 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. The valve has a fully integrated automation module and an internal air supply. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". The integrated automation module is available as a combi switchbox or electro-pneumatic positioner.
Reduced planning and cabling time thanks to integrated automation module and internal air supply
Speed-AP function for fast commissioning
CIP/SIP capable
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Ventil besitzt ein voll integriertes Automationsmodul und eine interne Steuerluftführung. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Das integrierte Automationsmodul ist als Ventilanschaltung oder elektropneumatischer Stellungsregler verfügbar.
Typ: Membranventil, mit integriertem Automationsmodul
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 16: Stutzen EN 10357 Serie B, ehemals DIN 11850 Reihe 1
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
DN-2: 15: DN 15
Anschlussart Stutzen 2: 16: Stutzen EN 10357 Serie B, ehemals DIN 11850 Reihe 1
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Automationsmodul: B2: Ventilanschaltung, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 Slaves mit integrierten Pilotventilen, Positionsrückmeldung und Teach-In
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 651 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Ventil besitzt ein voll integriertes Automationsmodul und eine interne Steuerluftführung. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Das integrierte Automationsmodul ist als Ventilanschaltung oder elektropneumatischer Stellungsregler verfügbar.
Typ: 651: Membranventil, mit integriertem Automationsmodul
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 16: Stutzen EN 10357 Serie B, ehemals DIN 11850 Reihe 1
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
DN-2: 15: DN 15
Anschlussart Stutzen 2: 16: Stutzen EN 10357 Serie B, ehemals DIN 11850 Reihe 1
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Automationsmodul: B2: Ventilanschaltung, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 Slaves mit integrierten Pilotventilen, Positionsrückmeldung und Teach-In
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88440738 651 15T16411711T1 15161502B2
The GEMÜ 651 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. The valve has a fully integrated automation module and an internal air supply. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". The integrated automation module is available as a combi switchbox or electro-pneumatic positioner.
Type: 651: Diaphragm valve with integrated automation module
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 651 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. The valve has a fully integrated automation module and an internal air supply. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". The integrated automation module is available as a combi switchbox or electro-pneumatic positioner.
Type: 651: Diaphragm valve with integrated automation module
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Execution type: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 651 dispose d'un actionneur à piston en inox à commande pneumatique. La vanne est conçue pour les applications stériles. La vanne possède un module d'automatisation complètement intégré et une conduite d'air de réglage interne. Cette vanne existe en fonctions de commande « Normalement fermée » (NF) et « Normalement ouverte » (NO). Module d'automatisation intégré disponible en tant que boîtier de contrôle et de commande ou positionneur électropneumatique.
Type: 651: Vanne à membrane, avec module d'automatisation intégré
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1T1: Taille d'actionneur 1T1
DN -2: 15: DN 15
Raccordement-2 corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 651 dispose d'un actionneur à piston en inox à commande pneumatique. La vanne est conçue pour les applications stériles. La vanne possède un module d'automatisation complètement intégré et une conduite d'air de réglage interne. Cette vanne existe en fonctions de commande « Normalement fermée » (NF) et « Normalement ouverte » (NO). Module d'automatisation intégré disponible en tant que boîtier de contrôle et de commande ou positionneur électropneumatique.
Type: 651: Vanne à membrane, avec module d'automatisation intégré
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1T1: Taille d'actionneur 1T1
DN -2: 15: DN 15
Raccordement-2 corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Type d'exécution: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard