The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 38: Flansch ANSI Class 150 RF, Baulänge FTF MSS SP-88, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: B: manuell betätigt mit abschließbarem Handrad, (ohne Schloss)
Antriebsausführung: 0: Antriebsgröße 0
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 38: Flansch ANSI Class 150 RF, Baulänge FTF MSS SP-88, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: B: manuell betätigt mit abschließbarem Handrad, (ohne Schloss)
Antriebsausführung: 0: Antriebsgröße 0
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88917559 675 20D381829B 0
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 38: Flanges ANSI Class 150 RF, Face to face MSS SP-88
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: B: Manually operated with lockable handwheel, (without proprietary padlock)
Actuator version: 0: Actuator size 0
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 38: Flanges ANSI Class 150 RF, Face to face MSS SP-88
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: B: Manually operated with lockable handwheel, (without proprietary padlock)
Actuator version: 0: Actuator size 0
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88917559 675 20D381829B 0
La vanne à membrane 2/2 voies est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 38: Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
Matériau du corps de vanne: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: B: Commande manuelle avec clé de blocage (sans étrier de blocage)
Type d'actionneur: 0: Taille d'actionneur 0
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 38: Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
Matériau du corps de vanne: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: B: Commande manuelle avec clé de blocage (sans étrier de blocage)
Type d'actionneur: 0: Taille d'actionneur 0
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88917559 675 20D381829B 0
The tender texts have been copied to the clipboard