410 15D33 1141 0

Vanne papillon, pneumatique NF

Numéro d'article: 88031860
Description
Type 410 Vanne papillon, commande pneumatique
DN 15 Diamètre nominal 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 33 Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - BS
Matériau du boîtier 1 PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège 14 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 0 Actionneur diamètre 50 mm
Forme et taille de l'axe D08 Carré, diagonal, SW 8 mm

La vanne papillon à axe centré GEMÜ 410 est à commande pneumatique. Elle existe en fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ». Le corps de vanne est disponible en version plastique.

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
  • Actionneur plastique à piston peu encombrant