L'écrou d'accouplement GEMÜ CF convient aux robinetteries plastiques GEMÜ à raccord flare. Il est disponible dans les matériaux suivants : PFA, PVDF ou PFA renforcé de fibres de carbone. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche et présentent une très bonne résistance chimique.
Haute fiabilité, même en cas de vibrations
Utilisation aisée
Différentes versions et différents raccordements
Tailles de ¼“ à 2“
Adapté aux fluides ultra-purs
Disponible en version « Space Saver », pour une liaison assurant un gain de place
L'écrou d'accouplement GEMÜ CF convient aux robinetteries plastiques GEMÜ à raccord flare. Il est disponible dans les matériaux suivants : PFA, PVDF ou PFA renforcé de fibres de carbone. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche et présentent une très bonne résistance chimique.
Type: CF: Écrou FlareStar
Matériau de l'écrou: 77: Écrou PFA
Raccordement X: 20: 1 1/4 " code international: 20
Type d'exécution: 0122: Quantité totale de l'ordre emballée ensemble dans un sachet doublé
Version High Purity: HP: High Purity
L'écrou d'accouplement GEMÜ CF convient aux robinetteries plastiques GEMÜ à raccord flare. Il est disponible dans les matériaux suivants : PFA, PVDF ou PFA renforcé de fibres de carbone. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche et présentent une très bonne résistance chimique.
Type: CF: Écrou FlareStar
Matériau de l'écrou: 77: Écrou PFA
Raccordement X: 20: 1 1/4 " code international: 20
Type d'exécution: 0122: Quantité totale de l'ordre emballée ensemble dans un sachet doublé
Version High Purity: HP: High Purity
Numéro d'article: 88442523 CF 77 20 0122 HP
The union nut is suitable for GEMÜ plastic valves with flare connection. It is available in PFA, PVDF or carbon fibre reinforced PFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance.
Type: CF: Union nut for flare connection
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 20: 1 1/4", international code: 20
Execution type: 0122: Total order quantity packed together in a double bag
High Purity version: HP: High Purity
The GEMÜ CF union nut is suitable for GEMÜ plastic valves with flare connection. It is available in PFA, PVDF or carbon fibre reinforced PFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance.
Type: CF: Union nut for flare connection
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 20: 1 1/4", international code: 20
Execution type: 0122: Total order quantity packed together in a double bag
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88442523 CF 77 20 0122 HP
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.