Typ
Filtern nach
ADH: Adapterhülse
ADP: Adapterplatte
BFS: Befestigungsset Schrauben
DIS: Distanzstück
MSC: Montagesatz geschlossen
MSO: Montagesatz offen
RC0: Wellenverlängerung
Werkstoff
Filtern nach
A: Aluminium
G: Galvanisch verzinkt
N: Stahl, vernickelt
S: Stahl, beschichtet
V: Edelstahl
Antrieb
Filtern nach
OHNE
A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb
Filtern nach
OHNE
F03: F03, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F35: F35, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite
Filtern nach
OHNE
D09: Vierkant diagonal, SW = 9 mm
D11: Vierkant diagonal, SW = 11 mm
D14: Vierkant diagonal, SW = 14 mm
D17: Vierkant diagonal, SW = 17 mm
D19: Vierkant diagonal, SW = 19 mm
D22: Vierkant diagonal, SW = 22 mm
D24: Vierkant diagonal, SW = 24 mm
D27: Vierkant diagonal, SW = 27 mm
D36: Vierkant diagonal, SW = 36 mm
D46: Vierkant diagonal, SW = 46 mm
D55: Vierkant diagonal, SW = 55 mm
S11: Stern, SW = 11 mm
S14: Stern, SW = 14 mm
S17: Stern, SW = 17 mm
S22: Stern, SW = 22 mm
S27: Stern, SW = 27 mm
S36: Stern, SW = 36 mm
S46: Stern, SW = 46 mm
S55: Stern, SW = 55 mm
W120: Wellendurchmesser = 120 mm, 2 Passfedern
W160: Wellendurchmesser = 160 mm, 2 Passfedern
W80: Wellendurchmesser = 80 mm, 2 Passfedern
Körper
Filtern nach
B: Stiftschraube E
K: Adaption Körper
S: Sechskantschraube
Z: Zylinderschraube
Anschluss Körper
Filtern nach
F03: F03, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F35: F35, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
G05: Flanschtyp G05
G07: Flanschtyp G07
Nabe und Schlüsselweite
Filtern nach
OHNE
D065: Vierkant diagonal, SW = 6,5 mm
D07: Vierkant diagonal, SW = 7 mm
D08: Vierkant diagonal, SW = 8 mm
D09: Vierkant diagonal, SW = 9 mm
D10: Vierkant diagonal, SW = 10 mm
D11: Vierkant diagonal, SW = 11 mm
D12: Vierkant diagonal, SW = 12 mm
D14: Vierkant diagonal, SW = 14 mm
D16: Vierkant diagonal, SW = 16 mm
D17: Vierkant diagonal, SW = 17 mm
D19: Vierkant diagonal, SW = 19 mm
D22: Vierkant diagonal, SW = 22 mm
D24: Vierkant diagonal, SW = 24 mm
D27: Vierkant diagonal, SW = 27 mm
D36: Vierkant diagonal, SW = 36 mm
D46: Vierkant diagonal, SW = 46 mm
D55: Vierkant diagonal, SW = 55 mm
H13: Nutbreite zweiflach = 13 mm
T09: Taschenfräsung parallel Vierkant 9 mm
T11: Taschenfräsung parallel Vierkant 11 mm
T14: Taschenfräsung parallel Vierkant 14 mm
T17: Taschenfräsung parallel Vierkant 17 mm
W120: Wellendurchmesser = 120 mm, 2 Passfedern
W160: Wellendurchmesser = 160 mm, 2 Passfedern
W80: Wellendurchmesser = 80 mm, 2 Passfedern
Länge
Filtern nach
3: 3 mm
4: 4 mm
5: 5 mm
6: 6 mm
8: 8 mm
10: 10 mm
11: 11 mm
12: 12 mm
13: 13 mm
14: 14 mm
15: 15 mm
16: 16 mm
17: 17 mm
18: 18 mm
19: 19 mm
20: 20 mm
22: 22 mm
23: 23 mm
25: 25 mm
27: 27 mm
28: 28 mm
29: 29 mm
30: 30 mm
35: 35 mm
36: 36 mm
39: 39 mm
40: 40 mm
45: 45 mm
48: 48 mm
50: 50 mm
55: 55 mm
60: 60 mm
65: 65 mm
70: 70 mm
75: 75 mm
80: 80 mm
90: 90 mm
100: 100 mm
120: 120 mm
150: 150 mm
200: 200 mm
210: 210 mm
250: 250 mm
300: 300 mm
330: 330 mm
400: 400 mm
420: 420 mm
450: 450 mm
500: 500 mm
600: 600 mm
650: 650 mm
700: 700 mm
750: 750 mm
800: 800 mm
900: 900 mm
1T0: 1000 mm
1T1: 1100 mm
1T2: 1200 mm
1T4: 1400 mm
1T5: 1500 mm
1T6: 1600 mm
1T7: 1700 mm
1T8: 1800 mm
1T9: 1900 mm
2T0: 2000 mm
2T1: 2100 mm
2T4: 2400 mm
2T5: 2500 mm
2T6: 2600 mm
2T8: 2800 mm
2T9: 2900 mm
3T0: 3000 mm
5T0: 5000 mm
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
5143: Befestigungsteile in Qualität A4, Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprechende Vorsorge treffen!
7048: Welle stirnseitig gebohrt, M5 x 12
Zusatzinformation
Filtern nach
OHNE
-: ohne
M10: Schraubengröße M10
M12: Schraubengröße M12
M14: Schraubengröße M14
M16: Schraubengröße M16
M18: Schraubengröße M18
M20: Schraubengröße M20
M22: Schraubengröße M22
M28: Schraubengröße M28
M5: Schraubengröße M5
M6: Schraubengröße M6
M8: Schraubengröße M8
M: Sechskantmutter, nur für Typ BFS